Пропорционален регулатор на налягане VPPM-12L-L-1-G12-0L10H-V1P-S1

575236

GTIN 4052568223762

Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Функция на разпределител
3-ходов пропорционален регулатор на налягане
Пневматична връзка 1
G1/2
Диапазон на регулиране на налягането
0.1 bar - 10 bar
Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343)
7000 l/min