Електромагнитен разпределител VUVS-L20-M52-MD-G18-F7
575250
GTIN 4052568103651
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Функция на разпределител
5/2 моностабилен
Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343)
700 l/min
Пневматична връзка 1
G1/8
Пневматична работна връзка
G1/8
Начин на задействане
електрически