Електромагнитен разпределител VUVS-L25-M52-AZD-G14-F8-1B2
575506
GTIN 4052568260637
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Функция на разпределител
5/2 моностабилен
Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343)
1300 l/min
Пневматична връзка 1
G1/4
Пневматична работна връзка
G1/4
Начин на задействане
електрически