Електромагнитен разпределител VUVS-L30-M32C-MZD-G38-F8
575567
GTIN 4052568261047
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Функция на разпределител
3/2 затворен моностабилен
Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343)
2300 l/min
Пневматична връзка 1
G3/8
Пневматична работна връзка
G3/8
Начин на задействане
електрически