Електромагнитен разпределител VUVS-L30-P53U-MD-G38-F8-1B2
575627
GTIN 4052568261641
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Функция на разпределител
5/3 напълнен с въздух
Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343)
1600 l/min
Пневматична връзка 1
G3/8
Пневматична работна връзка
G3/8
Начин на задействане
електрически