Електромагнитен разпределител VUVS-L30-P53E-MZD-G38-F8-1C1

575633

GTIN 4052568261702

Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Функция на разпределител
5/3 с вентилация
Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343)
1600 l/min
Пневматична връзка 1
G3/8
Пневматична работна връзка
G3/8
Начин на задействане
електрически