Електромагнитен разпределител VUVS-L20-M52-AZD-G18-F7-1C1
575676
GTIN 4052568224059
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Функция на разпределител
5/2 моностабилен
Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343)
700 l/min
Пневматична връзка 1
G1/8
Пневматична работна връзка
G1/8
Начин на задействане
електрически