Стоп-цилиндър DFSP-20-15-DF-PA

576085

GTIN 4052568224493

Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Ø на буталото
20 mm
Допустима сила на удар върху изкарания бутален прът
1370 N
Ход
15 mm
Разпознаване на позиция
за датчик