Стоп-цилиндър DFSP-20-10-PF-PA
576087
GTIN 4052568224516
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Downloads
Зарежда се...
Ø на буталото
20 mm
Допустима сила на удар върху изкарания бутален прът
1370 N
Ход
10 mm
Разпознаване на позиция
за датчик