Стоп-цилиндър DFSP-32-20-S-PA
576097
GTIN 4052568224615
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Downloads
Зарежда се...
Ø на буталото
32 mm
Допустима сила на удар върху изкарания бутален прът
3270 N
Ход
20 mm
Разпознаване на позиция
за датчик