Стоп-цилиндър DFSP-40-25-PS-PA
576127
GTIN 4052568224912
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Downloads
Зарежда се...
Ø на буталото
40 mm
Допустима сила на удар върху изкарания бутален прът
5540 N
Ход
25 mm
Разпознаване на позиция
за датчик