Стоп-цилиндър DFSP-50-25-PS-PA

576151

GTIN 4052568225155

Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Ø на буталото
50 mm
Допустима сила на удар върху изкарания бутален прът
6280 N
Ход
25 mm
Разпознаване на позиция
за датчик