Компактен цилиндър ADN-20-60-I-PPS-A

577165

GTIN 4052568104504

Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Начин на функциониране
двойнодействащ
Ø на буталото
20 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), ход напред
188 N
Ход
60 mm
Демпфериране
саморегулиращо се пневматично демпфериране в края на хода