Цилиндър компактен ADN-25-60-I-PPS-A
577181
GTIN 4052568104665
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Downloads
Зарежда се...
Начин на функциониране
двойнодействащ
Ø на буталото
25 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), ход напред
295 N
Ход
60 mm
Демпфериране
саморегулиращо се пневматично демпфериране в края на хода