Компактен цилиндър ADN-100-15-I-PPS-A
577191
GTIN 4052568225469
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Downloads
Зарежда се...
Начин на функциониране
двойнодействащ
Ø на буталото
100 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), ход напред
4712 N
Ход
15 mm
Демпфериране
саморегулиращо се пневматично демпфериране в края на хода