Компактен цилиндър ADNGF-20-30-PPS-A

577212

GTIN 4052568225667

Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Ø на буталото
20 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), ход напред
188 N
Ход
30 mm
Демпфериране
саморегулиращо се пневматично демпфериране в края на хода
Разпознаване на позиция
за датчик