Електромагнитен разпределител VSNC-FC-M52-MD-N14-F8
577262
GTIN 4052568262457
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Конструктивна структура
Бутален шибър
Функция на разпределител
превключваем 5/2 или 3/2
Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343)
1250 l/min
Работно налягане
2.5 bar - 10 bar