Електромагнитен разпределител VUVG-L10-T32C-AT-M5-1R8L
577347
GTIN 4052568225933
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Функция на разпределител
2х3/2 затворен моностабилен
Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343)
150 l/min
Пневматична работна връзка
M5
Начин на задействане
електрически