Електромагнитен разпределител VUVS-LT20-M32C-MZD-G18-F7

577491

GTIN 4052568381905

Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Функция на разпределител
3/2 затворен моностабилен
Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343)
600 l/min
Пневматична връзка 1
G1/8
Пневматична работна връзка
G1/8
Начин на задействане
електрически