Електромагнитен разпределител VUVS-LT20-T32U-MD-G18-F7

577500

GTIN 4052568381998

Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Функция на разпределител
2x3/2 отворен моностабилен
Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343)
600 l/min
Пневматична връзка 1
G1/8
Пневматична работна връзка
G1/8
Начин на задействане
електрически