L-съединител за шлаух NPQH-LL-G18-Q4-P10
578263
GTIN 4052568059668
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Downloads
Зарежда се...
Пневматична връзка 1
Външна резба G1/8
Пневматична връзка 2
за шлаух с външен Ø 4 mm
Работно налягане пълен температурен диапазон
-0.95 bar - 20 bar
Температура на околната среда
0 °C - 150 °C
Номинален диаметър
3 mm