L-съединител за шлаух NPQH-L-M7-Q6-P10
578279
GTIN 4052568059828
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Downloads
Зарежда се...
Пневматична връзка 1
Външна резба M7
Пневматична връзка 2
за шлаух с външен Ø 6 mm
Работно налягане пълен температурен диапазон
-0.95 bar - 20 bar
Температура на околната среда
0 °C - 150 °C
Номинален диаметър
3.25 mm