Втулка NPQH-D-S14-E-P10

578322

GTIN 4052568060251

Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Пневматична връзка 1
Втулка Ø 14 mm
Пневматична връзка 2
Втулка Ø 14 mm
Работно налягане пълен температурен диапазон
-0.95 bar - 20 bar
Температура на околната среда
0 °C - 150 °C
Номинален диаметър
12 mm