Съединител NPQH-D-G14F-Q8-P10
578357
GTIN 4052568060602
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Downloads
Зарежда се...
Пневматична връзка 1
Вътрешна резба G1/4
Пневматична връзка 2
за шлаух с външен Ø 8 mm
Работно налягане пълен температурен диапазон
-0.95 bar - 20 bar
Температура на околната среда
0 °C - 150 °C
Номинален диаметър
7 mm