Съединител NPQH-D-G18-S4-P10

578360

GTIN 4052568060633

Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Пневматична връзка 1
Външна резба G1/8
Пневматична връзка 2
Втулка Ø 4 mm
Работно налягане пълен температурен диапазон
-0.95 bar - 20 bar
Температура на околната среда
0 °C - 150 °C
Номинален диаметър
2.5 mm