Съединител NPQH-D-G38-S12-P10
578368
GTIN 4052568060718
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Downloads
Зарежда се...
Пневматична връзка 1
Външна резба G3/8
Пневматична връзка 2
Втулка Ø 12 mm
Работно налягане пълен температурен диапазон
-0.95 bar - 20 bar
Температура на околната среда
0 °C - 150 °C
Номинален диаметър
10 mm