T-съединител NPQH-T-G12-Q10-P10
578402
GTIN 4052568061050
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Downloads
Зарежда се...
Пневматична връзка 1
Външна резба G1/2
Пневматична връзка 2
за маркуч, външен Ø 10 mm
Работно налягане пълен температурен диапазон
-0.95 bar - 20 bar
Температура на околната среда
0 °C - 150 °C
Номинален диаметър
8 mm