Филтър-регулатор MS6-LFR-3/8-D6-E-R-M

579176

GTIN 4052568388294

Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Пневматична връзка 1
G3/8
Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343)
5700 l/min
Диапазон на регулиране на налягането
0.3 bar - 7 bar
Финост на филтрация
40 µm