Направляващо задвижване DFM-50-80-B-PPV-A-GF

609206

GTIN 4052568410407

Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Ø на буталото
50 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), ход напред
1178 N
Ход
80 mm
Демпфериране
пневматично демпфериране от двете страни, регулируемо
Разпознаване на позиция
за датчик