Сензор за налягане SPAN-V1R-M5F-PNLK-PNVBA-L1

609972

GTIN 4052568475536

Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Диапазон на измерване на налягането начална стойност
0 bar
Диапазон на измерване на налягането крайна стойност
-1 bar
Функция на превключващ елемент
Възможност за превключване нормално затворен контакт/нормално отворен контакт
Пневматична връзка
Вътрешна резба M5
Аналогов изход
0 - 10 V - 4 - 20 mA - 1 - 5 V