Сензор за налягане SPAN-B11R-M5F-PNLK-PNVBA-L1
610282
GTIN 4052568552336
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Диапазон на измерване на наляга нето начална стойност
-1 bar
Диапазон на измерване на налягането крайна стойност
10 bar
Функция на превключващ елемент
Възможност за превключване нормално затворен контакт/нормално отворен контакт
Пневматична връзка
Вътрешна резба M5
Аналогов изход
0 - 10 V - 4 - 20 mA - 1 - 5 V