Електромагнитен разпределител VSVA-B-P53F-ZD-D1-1T1L
8000464
GTIN 4052568256142
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Функция на разпределител
5/3 пълен с въздух 1 след 2, 4 след 5 затворени
Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343)
1400 l/min
Пневматична връзка 1
Присъединителна плоча размер 1 съгласно ISO 5599-2
Начин на задействане
електрически