Сензор за налягане SPAU-P10R-T-N18M-L-PNLK-PNVBA-M12D
8001205
GTIN 4052568276829
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Диапазон на измерване на налягането начална стойност
0 bar
Диапазон на измерване на налягането крайна стойност
10 bar
Функция на пр евключващ елемент
Възможност за превключване нормално затворен контакт/нормално отворен контакт
Пневматична връзка
1/8 NPT
Електрическо присъединяване 1, технология на присъединяване
M12x1 A-кодиран съгласно EN 61076-2-101