Сензор за налягане SPAU-P10R-F-Q4-L-PNLK-PNVBA-M12
8001224
GTIN 4052568277017
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Диапазон на измерване на налягането начална стойност
0 bar
Диапазон на измерване на налягането крайна стойност
10 bar
Функция на превключващ елемент
Възможност за превключване нормално затворен контакт/нормално отворен контакт
Пневматична връзка
QS-4
Електрическо присъединяване 1, технология на присъединяване
M12x1 A-кодиран съгласно EN 61076-2-101