Електромагнитен разпределител VUVG-S18-T32U-AZT-G14-1T1L
8004874
GTIN 4052568277390
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Функция на разпределител
2x3/2 отворен моностабилен
Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343)
950 l/min
Пневматична работна връзка
G1/4
Начин на задействане
електрически