Въртящо задвижване DAPS-0360-090-R-F0710-MW
8005005
GTIN 4052568256548
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Downloads
Зарежда се...
Пневматична връзка
G1/8
Въртящ момент при номинално работно налягане и 0° ъгъл на завъртане
360 Nm
Ъгъл на завъртане
92 deg
Схема на отворите на фланеца
F07 - F10
Свързване на вала
T22