Въртящо задвижване DAPS-0120-090-RS4-F0710-MW

8005037

GTIN 4052568256869

Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Пневматична връзка
G1/8
Въртящ момент при номинално работно налягане и 0° ъгъл на завъртане
120 Nm
Ъгъл на завъртане
92 deg
Схема на отворите на фланеца
F07 - F10
Свързване на вала
T22