Сензор за налягане SPAW-P25R-G14F-2P-M12
8022746
GTIN 4052568257477
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Диапазон на измерване на налягането начална стойност
0 bar
Диапазон на измерване на налягането крайна стойност
25 bar
Функция на пр евключващ елемент
превключваем
Пневматична връзка
Вътрешна резба G1/4