Сензор за налягане SPAW-P100R-G14F-2PA-M12
8022784
GTIN 4052568257859
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Диапазон на измерване на налягането начална стойност
0 bar
Диапазон на измерване на налягането крайна стойност
100 bar
Функция на превключв ащ елемент
превключваем
Пневматична връзка
Вътрешна резба G1/4