Сензор за налягане SPAW-P6R-G12M-2PA-M12

8022788

GTIN 4052568257897

Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Диапазон на измерване на налягането начална стойност
0 bar
Диапазон на измерване на налягането крайна стойност
6 bar
Функция на превключващ елемент
превключваем
Пневматична връзка
Външна резба G1/2