Сензор за налягане SPAW-P100R-G12M-2PA-M12

8022793

GTIN 4052568257941

Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Диапазон на измерване на налягането начална стойност
0 bar
Диапазон на измерване на налягането крайна стойност
100 bar
Функция на превключващ елемент
превключваем
Пневматична връзка
Външна резба G1/2