Сензор за налягане SPAW-P50R-G14F-2PV-M12
8022801
GTIN 4052568258023
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Диапазон на измерване на налягането начална стойност
0 bar
Диапазон на измерване на налягането крайна стойност
50 bar
Функция на превключ ващ елемент
превключваем
Пневматична връзка
Вътрешна резба G1/4