Сензор за налягане SPAW-P2R-G12M-2PV-M12
8022805
GTIN 4052568258061
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Диапазон на измерване на налягането начална стойност
0 bar
Диапазон на измерване на налягането крайна стойност
2 bar
Функция на превключващ елемент
превключваем
Пневматична връзка
Външна резба G1/2