Сензор за налягане SPAW-P25R-G12M-2NA-M12
8022827
GTIN 4052568258283
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Диапазон на измерване на налягането начална стойност
0 bar
Диапазон на измерване на налягането крайна стойност
25 bar
Функция на превключ ващ елемент
превключваем
Пневматична връзка
Външна резба G1/2