Сензор за налягане SPAW-P16R-G14F-2NV-M12

8022835

GTIN 4052568258368

Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Диапазон на измерване на налягането начална стойност
0 bar
Диапазон на измерване на налягането крайна стойност
16 bar
Функция на превключващ елемент
превключваем
Пневматична връзка
Вътрешна резба G1/4