Сензор за налягане SPAW-B2R-G12M-2NV-M12

8022839

GTIN 4052568258405

Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Диапазон на измерване на налягането начална стойност
-1 bar
Диапазон на измерване на налягането крайна стойност
1 bar
Функция на превключващ елемент
превключваем
Пневматична връзка
Външна резба G1/2