Бобина VACN-H1-A1-3A
8022879
GTIN 4052568062842
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Downloads
Зарежда се...
Електрическо присъединяване
Форма А - Щекер - съгласно DIN EN 175301-803 - четириъгълна форма
Начин на закрепване
с контра-гайка
Характеристики на бобината
230 V AC: 50/60 Hz, пускова мощност 36,0 VA, задържаща мощност 18,9 VA
Клас защита
IP65
Ограничение на температурата на околната среда и на флуида
(при ограничена продължителност на включване) - -20 - 60 °C