Вакуумен засмуквател VAS-8-M5-S-PUR-B

8025969

GTIN 4052568063085

Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Диаметър на смукателната чаша с държач
8 mm
Ефективен диаметър на засмукване
7.1 mm
Форма на смукателната чаша с държач
Кръгъл, плосък
Материал на смукателната чаша с държач
TPE-U(PU)