Сензор за налягане SPAE-V1R-PC10-PNLK-2.5K
8025978
GTIN 4052568293833
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Диапазон на измерване на налягането начална стойност
0 bar
Диапазон на измерване на налягането крайна стойност
-1 bar
Функция н а превключващ елемент
превключваем
Пневматична връзка
Патрон 10 mm
Електрическо присъединяване
3-жилен - Кабел - отворен край