Въртящо задвижване DAPS-0015-090-R-F04-T4

8030600

GTIN 4052568280604

Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Пневматична връзка
G1/8
Въртящ момент при номинално работно налягане и 0° ъгъл на завъртане
15 Nm
Ъгъл на завъртане
90 deg
Схема на отворите на фланеца
F04
Свързване на вала
T11